Produktnummer: 7701ELW

LonWorks, 1PR #22 Sol BC, PO ins, Unsh, LSZH Jkt, 300V, Cca

LonWorks, 1 Paar AWG 22 blankes Kupfer – massiv, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, ungeschirmte Abschirmung, LSZH/FRNC-Mantel, 300 V, Cpr Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

LonWorks, Instrumentierung, niedrige Kapazität

Leiter

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.17 mm (0.0461 in) White/Blue & Blue/White

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.1 mm (0.20 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Max. Current
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 100 Ohm 2.5 Amps per Conductor

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
0.772 1.3
1 1.5
4 3.1
10 4.9
16 6.3
20 6.9

Temperatur

Operating
-15°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
100 mm (3.9 in)

Maximale Zugspannung

50 N (11 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Cca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1a,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 %

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
7701ELW.00305 Weiß Rolle 305 m 8719605208088
7701ELW.00500 Weiß Rolle 500 m 8719605193650
7701ELW.001000 Weiß Rolle 1,000 m 8719605208071