Produktnummer: 7701NH

LonWorks, 1PR #22 Sol BC, PO ins, Unsh, LSZH Jkt, 300V, Dca

LonWorks, 1 Paar AWG 22, blankes Kupfer – massiv, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, ungeschirmte Abschirmung, LSZH/FRNC-Mantel, 300 V, CPR Dca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

LonWorks, Instrumentierung, niedrige Kapazität

Leiter

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.17 mm (0.0461 in) White/Blue & Blue/White

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.5 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Max. Current
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 100 Ohm 2.5 Amps per Conductor

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
0.772 MHz 1.3
1 MHz 1.5
4 MHz 3.1
10 MHz 4.9
16 MHz 6.3
20 MHz 6.9

Temperatur

Operating
-15°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
80 mm

Maximale Zugspannung

50 N (11 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

15,9 kg/km (10,7 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.244 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.244 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
7701NH.01305 Weiß Rolle 305 m 8719605013408
7701NH.K1305 Weiß Rolle 305 m 8719605013422
7701NH.00500 Weiß Rolle 500 m 8719605013392
7701NH.K0500 Weiß Rolle 500 m 8719605013415