Produktnummer: 7704ELV

LonWorks, 2PR #22 Sol BC, PO ins, OS, LSNH Jkt, 300V, B2ca

LonWorks, 2 Paar AWG 22, blankes Kupfer – massiv, Polyolefin-Isolierung (PO, PE, PP), Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH/FRNC-Ummantelung, 300 V, CPR B2ca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

LonWorks, Instrumentierung, niedrige Kapazität

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
22 Solid BC - Bare Copper 0.64 mm 2

Anzahl der Leiter

4

Gesamtanzahl der Paare

2

Isolierung

Material Nominal Diameter Min. Wall Thickness
PE - Polyethylene (Foam) 1.35 mm 0.3 mm

Farbtafel

Number Color
Pair 1 White/Blue & Blue/White
Pair 2 Orange/White & White/Orange

Farbkarte1 Tabellennotizen

Ringmarkierung aufgebracht

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire Diameter Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% TC - Tinned Copper 0.51 mm 24

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Aluminium innen

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance Min. Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.5 mm 0.4 mm 0.5 mm

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Verkabelung

Description
2 pairs twisted to cable core

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
55 Ohm/km 17 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
40 pF/m 65 pF/m

Induktivität

Nominal Pair Inductance
0.65 µH/m

Impedanz

Frequency [MHz] Nominal Characteristic Impedance
1 - 20 100 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. NEXT [dB]
0.772 MHz
1 MHz 59 dB
4 MHz 50 dB
10 MHz 44 dB
16 MHz 41 dB
20 MHz 40 dB

Bemessungsstrom

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 2.5 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V

Betriebstemperaturbereich

-15°C Bis +80°C

Gewicht Kabelgebinde

40.2 kg/km

Maximal empfohlene Zugspannung

50 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

80 mm

CPR-Euroklasse

B2ca-s1,d1,a1

Umgebung

Innen/Außen – Euroklasse B2ca

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja – UL 1581 Sek. 1200 Nur Schwarz

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Konstruktionsspezifikation (TDS). Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 3 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Weiß und die Standardaufhängung 305 m oder 500 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung wird der Produktionsvorlaufzeit von 7704ELW. ähneln. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 03-09-2026