Produktnummer: 7704ELW

LonWorks, 2PR #22 Sol BC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300V, Cca

LonWorks, 2 Paar AWG 22, blankes Kupfer – massiv, Polyolefin-Isolierung (PO, PE, PP), Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH/FRNC-Ummantelung, 300 V, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

LonWorks, Instrumentierung, niedrige Kapazität

Leiter

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.35 mm (0.0531 in) White/Blue & Blue/White, Orange/White & White/Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Aluminium innen

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.5 mm (0.26 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Max. Current
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 65 pF/m (20 pF/ft) 100 Ohm 2.5 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

17 Ohm/km (5,2 Ohm/1000 Fuß)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Nom. NEXT [dB]
0.772 1.8
1 2 59
4 3.6 50
10 5.5 44
16 7 41
20 7.8 40

Temperatur

Operating
-15°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
80 mm (3.1 in)

Maximale Zugspannung

50 N (11 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

40,2 kg/km (27,0 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Cca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
7704ELW.00305 Weiß Rolle 305 m 8719605206640