Produktnummer: 77905ELW

KNX, 1PR 0,8 mm Sol BC, LSZH ins, OS, LSZH Jkt, Cca

KNX, 1 Paar, 0,8 mm Leitungsdurchmesser, Blankes Kupfer – massiv, LSZH-Isolierung, Beldfoil-Gesamtabschirmung®, LSZH / FRNC Ummantelung, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

KNX, EIB-Kabel für Gebäudemanagement

Leiter

Stranding Material
Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.5 mm (0.020 in) 1.8 mm (0.071 in) Red & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Coverage
Tape 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.4 mm (0.055 in) 6.60 mm (0.260 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
37.5 Ohm/km 70 pF/m (21 pF/ft)

Temperatur

Operating Storage
-20°C To +70°C -30°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
66 mm (2.6 in)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Cca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.67 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.67 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
77905ELW.00500 Grün Rolle 500 m 8719605206589