Produktnummer: 81553

77 Ω Twinax, #24 SCHSCA, TFE, SCHSCA-Geflecht, PFA Jkt

Twinax, 77 Ohm, 24 AWG Litze (19 x 36), 0,024 Zoll versilberter Leiter aus hochfester Kupferlegierung, TFE-Isolierung, versilberter Geflechtschirm aus hochfester Kupferlegierung (93 % Abdeckung), PFA-Ummantelung, kommerzielles Nicht-QPL-Produkt

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
2 24 AWG 19x36 0.024 in SHSCA - Silver Coated High Strength Copper Alloy

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.042 in (1.1 mm) White & Blue

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Silvered High Strength Copper Alloy (SHSCA) 93%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PFA - Perfluoroalkoxy 0.129 in (3.28 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 4.0 dB/100ft
50 MHz 9.2 dB/100ft
100 MHz 13.0 dB/100ft
200 MHz 18.4 dB/100ft
400 MHz 26.1 dB/100ft
700 MHz 34.6 dB/100ft
900 MHz 39.3 dB/100ft
1000 MHz 41.4 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
24.5 Ohm/1000ft (80.4 Ohm/km) 7.3 Ohm/1000ft (24 Ohm/km) 24.0 pF/ft (78.7 pF/m) 77 Ohm 70%

Speisung

UL Voltage Rating
150 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -55°C To +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.29 in (32.8 mm) 1.29 in (32.8 mm)

Maximale Zugspannung

51 lbs (23 kg)

Gewicht Kabelgebinde

15 lbs/1000ft (22 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2P

Millitärische Compliance

Gewerbliches Nicht-QPL-Produkt (M17/176-00002, MIL-STD-1553 Datenbuskabel)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.608 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'., Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.608 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'., Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
81553 006500 Blau Rolle 500 ft 612825195559 F Z
81553 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825195542 F Z