Produktnummer: 8168

RS232/422 Low Cap, #24-8pr, FPO, Indiv.& O/A Folien+Geflecht, PVC-Ummantelung, CM, 100Ω

Computer EIA RS-232/422, digitales Audiokabel, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, 8 verdrillte Paare einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt + insgesamt 100 % Beldfoil® + verzinntes Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), Erdungsdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Erweiterte Distanz & RS-422-Anwendungen; Computerkommunikation; Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Digitales Audio; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 8 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair, Z-Fold® Foil-in

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.479 in (12.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,479 Zoll (12,2 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 78% 1.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

3,0 Ohm/1000 Fuß (9,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2493)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.8 in (120 mm) 4.8 in (120 mm)

Maximale Zugspannung

184 lbs (83.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

108 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2493

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Datalene® Zu den Isolationseigenschaften gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für die schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8168 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825195740 C
8168 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825195764 C
8168 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825195757 C