Produktnummer: 8205

Elektronik, 2 C #20 Str TC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung, CMG

Elektronisch, 2 Leiter 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black & Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.180 in (4.57 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,180 Zoll (4,57 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 11.1 Ohm/1000ft 24.5 pF/ft (80.4 pF/m) 3.7 Amps per Conductor at 20ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

11,3 Ohm/1000 Fuß (37,1 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

Maximale Zugspannung

25.2 lbs (11.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

16 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.513 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.513 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
8205.0030 Chrom Rolle 30 m 8719605018076
8205 060100 Chrom 100 ft 612825195993
8205.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605018083
8205.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605018106
8205.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605018090
8205.01305 Chrom Rolle 305 m 8719605018113
8205. K1305 Chrom Rolle 305 m 8719605018120
8205 060500 Chrom 500 ft 612825196013
8205 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825195986
8205 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825196006 C
8205 060U1000 Chrom 1.000 ft 612825195979
8205 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825196020