Produktnummer: 8205ELW

Elektronisch, 1PR #20 Str TC, FRNC ins, Unsh, LSNH Jkt, 300V, Cca

Elektronik, 1 Paar AWG 20 verzinntes Kupfer – Litze, FRNC-Isolierung, ungeschirmte Abschirmung, LSZH/FRNC-Mantel, 300 V, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel, für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
20 7x28 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

2

Gesamtanzahl der Paare

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.65 mm 0.05 mm

Farbtafel

Number Color
Pair 1 Black & Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.1 mm 0.89 mm

Verkabelung

Description
1 pair covered with a polyester foil

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
32.8 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
65 pF/m

Bemessungsstrom

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 3.7 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V

Temperaturbereich für die Installation

-15°C Bis +80°C

Lagertemperaturbereich

-45°C Bis +80°C

Betriebstemperaturbereich (flexible Installation)

-15°C Bis +80°C

Betriebstemperaturbereich (Festinstallationen)

-45°C Bis +80°C

Ölbeständigkeit

IEC 60811-404

Maximal empfohlene Zugspannung

127 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

51 mm

CPR-Euroklasse

Cca-s2,d1,a1

Umgebung

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Cca

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja – UL 1581 Sek. 1200 Nur Schwarz

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Designspezifikation (TDS), die während der gesamten Prototyping-Phase geändert werden kann. Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 12 km. Dieses Produkt hat Chrom als Standardfarbe und 305 m oder 500 m als Standardaufhängung. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung entspricht der Produktionsvorlaufzeit von 8205NH plus zusätzlichen 6–7 Wochen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 03-09-2026