Produktnummer: 8205MN

SpaceMaker™, 2 C #20 Str TC, PO Ins, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 Leiter 20AWG (26x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & White

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.146 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,146 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
10.4 Ohm/1000ft 14.4 pF/ft (47.2 pF/m) 0.168 µH/ft (0.551 µH/m) 3.75 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.580 in (14.7 mm) 0.580 in

Maximale Zugspannung

26 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

11 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.212 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.212 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8205MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825385783
8205MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825385790
8205MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825385806
8205MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825382607
8205MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825385769
8205MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825385776