Produktnummer: 8205NH

Elektronisch, 1PR #20 Str TC, LSZH ins, Unsh, LSZH Jkt, 300V, Dca

Elektronik, 1 Paar AWG 20 verzinntes Kupfer – Litze, LSZH-Isolierung, ungeschirmt, LSZH/FRNC-Mantel, 300 V

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel, für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Size Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.65 mm (0.0650 in) Black & Red Flame Retardant

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 5.10 mm (0.201 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
32.8 Ohm/km (10.00 Ohm/1000ft) 63 pF/m (19 pF/ft) 3.7 Amps per Conductor

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
46.5 mm (1.83 in)

Maximale Zugspannung

127 N (28.6 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Dca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2.5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 60 %

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.268 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.268 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8205NH.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605018144
8205NH.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605018151
8205NH.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605018137
8205NH.019999 Violett Rolle 999 m 8719605018175
8205NH.011000 Violett Rolle 1,000 m 8719605018168