Produktnummer: 8208

Elektronisch, 2 C #18 Str TC, EPDM Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Elektronisch, 2 Leiter 18AWG (16x30) verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (73 %), PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.022 in (0.56 mm) 0.091 in (2.3 mm) Red, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 73%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.257 in (6.53 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,257 Zoll (6,53 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 46 pF/ft (150 pF/m) 77 pF/ft (250 pF/m) 44 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 5.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

2,09 Ohm/1000 Fuß (6,86 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.57 in (65.3 mm) 2.57 in (65.3 mm)

Maximale Zugspannung

41.6 lbs (18.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

40 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Kein Oberflächendruck.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.526 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.526 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8208 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825196051
8208 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825196075 C
8208 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825196044
8208 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825196068 C
8208 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825196037
8208 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825196082 C Z