Produktnummer: 82506

RS232, #24-6pr, FEP, O/A-Folie, LS-PVC-Jacke, CMP

Computer EIA RS-232 Kabel, 6-Paar, 24 AWG Litzenleiter (7x32) aus verzinntem Kupfer, FEP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, Flamarrest®-Ummantelung, Plenum-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Innenraum-Plenum-Anwendungen; RS-232-Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.006 in (0.15 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.209 in (5.31 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,209 Zoll (5,31 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 24.1 Ohm/1000ft (79.1 Ohm/km) 25 pF/ft (82 pF/m) 45 pF/ft (150 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

15 Ohm/1000 Fuß (49 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

Operating
0°C to +60°C

Maximale Zugspannung

71 lbs (32 kg)

Gewicht Kabelgebinde

32 lbs/1000ft (48 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 Plenum, Flammtest (UL910)

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.301 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.301 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
82506 8771000 Natur 612825197256 C
82506 877U500 Natur 612825197249