Produktnummer: 8336

RS232, Low Cap, #24-6pr, SR-PVC, O/A Folie+Geflecht, PVC-Jacke, CMG

Computer-EIA-Kabel RS-232, 6-paarig, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32), verzinnte Kupferleiter, halbstarre PVC-Isolierung, durchgehende Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung) + verzinnte Kupfergeflechtabschirmung (65 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.0105 in (0.267 mm) 0.044 in (1.1 mm) Western Electric Standard

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.310 in (7.87 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,310 Zoll (7,87 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 75 Ohm 60% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

6,6 Ohm/1000 Fuß (22 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.1 in (79 mm) 3.1 in (79 mm)

Maximale Zugspannung

66 lbs (30 kg)

Gewicht Kabelgebinde

57 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464, AWM I A

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.465 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.465 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8336 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825204510
8336 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825204534 C
8336 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825204527 C