Produktnummer: 8442MN

SpaceMaker™, 2 C #22 Str TC, PO Ins, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 Leiter 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & White

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.132 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,132 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 13.4 pF/ft (44.0 pF/m) 0.176 µH/ft (0.577 µH/m) 4.64 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.530 in (13.5 mm) 0.530 in

Maximale Zugspannung

19 lbs (8.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

9 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.314 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.314 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
8442MN 006100 Blau, hell 612825385653
8442MN 0061000 Blau, hell 612825385622
8442MN 008100 Grau 612825385639
8442MN 0081000 Grau 612825382645
8442MN 004100 Gelb 612825385646
8442MN 0041000 Gelb 612825385615