Produktnummer: 8461ZH

Elektronisch, 2 C #18 Str TC, PO Ins, LSZH Jkt, CMG

Elektronisch, 2 Leiter 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, LSZH-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.016 in (0.41 mm) 0.078 in (2.0 mm) Black & White

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.027 in (0.69 mm) 0.210 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,210 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.5 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in

Maximale Zugspannung

45 lbs (20 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, nicht halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.365 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.365 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
8461ZH 0101000 Schwarz 612825382317
8461ZH 010500 Schwarz 612825382324