Produktnummer: 8471

Elektronik, 2 C #16 Str TC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung, CMG

Elektronisch, 2 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black & White

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.274 in (6.96 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,274 Zoll (6,96 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 4.52 Ohm/1000ft (14.8 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2598)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in (69 mm)

Maximale Zugspannung

94 lbs (43 kg)

Gewicht Kabelgebinde

38 lbs/1000ft (57 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, CL3

AWM-Compliance

AWM 2598

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.671 Revisionsdatum: 03-04-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.671 Revisionsdatum: 03-04-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
8471.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605018229
8471.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605018243
8471.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605018212
8471.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605018236
8471. K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605018250
8471 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825208556 C
8471 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825208532
8471 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825208549 C
8471 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825208525
8471.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605018205
8471 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825208563