Produktnummer: 8471LS

Elektronisch, 1PR #16 Str TC, PO ins, Unsh, LSZH Jkt, 300V, SWA

Elektronik, 1 Paar AWG 16 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, ungeschirmte Abschirmung, LSZH/FRNC-Mantel, 300 V, SWA

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel, für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.58 mm (0.023 in) 2.67 mm (0.105 in) Black & White Flame Retardant

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7.1 mm (0.28 in) Chrome (RAL 7037)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

UV-stabilisiert

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 11.5 mm (0.453 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
14.7 Ohm/km (4.48 Ohm/1000ft) 108.3 pF/m (33.01 pF/ft) 7.1 Amps per Conductor

Temperatur

Storage
-30°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
172.5 mm (6.791 in)

Umweltverträglichkeit

InnenbereichInnen-/AußenbereichAußenbereichInnen-/Außenbereich - Euroklasse Eca, Innenbereich, halogenfrei, sonnenlichtbeständig, ölbeständig - IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.242 Revisionsdatum: 03-04-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.242 Revisionsdatum: 03-04-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8471LS.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605018281
8471LS.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605018267
8471LS.K01000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605018298
8471LS.001500 Schwarz Rolle 1,500 m 8719605018274