Produktnummer: 8471NH

Elektronik, 2 C #16 Str TC, LSZH-Isolierung, LSZH-Ummantelung

Elektronisch, 2 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, LSZH-Isolierung, LSZH-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.58 mm (0.023 in) 2.67 mm (0.105 in) Black & White Flame Retardant

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7.1 mm (0.28 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

7,1 mm (0,28 Zoll)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
14.7 Ohm/km (4.48 Ohm/1000ft) 52 pF/m (16 pF/ft) 056 µH/m (17 µH/ft) 7.1 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +75°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
71 mm (2.8 in)

Maximale Zugspannung

127 N (28.6 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

32 lbs/1000ft (48 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Dca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.446 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.446 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8471NH.01500 Blau Rolle 500 m 8719605018359
8471NH.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605018328
8471NH.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605018335
8471NH.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605018373
8471NH.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605018342
8471NH.K0500 Chrom Rolle 500 m 8719605018380
8471NH.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605018304
8471NH.K01000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605018366
8471NH.001500 Chrom Rolle 1,500 m 8719605018311
8471NH.021000 Grün Rolle 1,000 m 8719605148087
8471NH.03305 Weiß Rolle 305 m 8719605197290
8471NH.03500 Weiß Rolle 500 m 8719605161666
8471NH.031000 Weiß Rolle 1,000 m 8719605161680