Produktnummer: 8477

Elektronik, 2 C #12 Str TC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung, CL3R

Elektronik, 2 Leiter 12AWG (65x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, CL3R

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V digitale Steuerung; Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panel-Verkabelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.158 in (4.01 mm) Black & White

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.386 in (9.80 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,386 Zoll (9,80 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 1.78 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 30 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (CL3R), 600 V (UL AWM 2587)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -20°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.9 in (99 mm) 3.9 in (99 mm)

Maximale Zugspannung

169 lbs (76.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

79 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL3R

AWM-Compliance

AWM 2587

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Siehe NEC-Richtlinien für anwendbare CL3 Nennspannungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.520 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.520 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8477 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825208662 C
8477 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825208648
8477 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825208655 C
8477 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825208679 C Z