Produktnummer: 8486

Electronic, 2 C #19 Sol BC, PVC Ins, PVC Jkt, CM

Elektronisch, 2 Leiter 19AWG (massiv) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 19 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.066 in (1.7 mm) Brown, Tan

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.182 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,182 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
8.05 Ohm/1000ft 23.5 pF/ft (77.1 pF/m) 4.3 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -30°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.82 in (46.2 mm) 1.82 in

Maximale Zugspannung

31 lbs (14 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.388 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.388 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8486 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825208716
8486 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825208723 C