Produktnummer: 85168

Elektronik, 8 Pr #20 Str TC, ETFE-Isolierung, OS, ETFE-Ummantelung

Hochtemperaturelektronik, 8 Paar 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, ETFE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, ETFE-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Instrumentierung

Leiter

Size Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Kapton®) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.025 in (0.64 mm) 0.439 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
9.3 Ohm/1000ft (31 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 73 Ohm 0.186 µH/ft (0.610 µH/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -60°C To +150°C

Maximale Zugspannung

224 lbs (102 kg)

Gewicht Kabelgebinde

115 lbs/1000ft (171 kg/km)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Tefzel und Kapton sind Schutzmarken von DuPont.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.386 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.386 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
85168 3681000 Klar, transparent Rolle 1.000 ft 612825210641 C