Produktnummer: 8641

Elektronik, 2 C #24 Str TC, PE-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CM

Elektronisch, 2 Leiter 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.056 in (1.4 mm) Black & Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.168 in (4.27 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,168 Zoll (4,27 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 80 Ohm 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 3.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

17,42 Ohm/1000 Fuß (57,15 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

Maximale Zugspannung

16.5 lbs (7.48 kg)

Gewicht Kabelgebinde

12 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2092

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

88641, 82641

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.533 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.533 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8641 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825213765
8641 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825213789
8641 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825213758
8641 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825213772 C
8641 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825213741
8641 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825213796