Produktnummer: 8718

Elektronisch, 2 C #12 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, CL2

Elektronisch, 2 Leiter 12AWG (19x25) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CL2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V digitale Steuerung; Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panel-Verkabelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG 19x25 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.037 in (0.94 mm) 0.164 in (4.17 mm) Black & Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 14 AWG (19x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.034 in (0.86 mm) 0.400 in (10.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,400 Zoll (10,2 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.78 Ohm/1000ft 25 pF/ft (82 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 55 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 30 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

2,14 Ohm/1000 Fuß (7,02 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (UL AWM 20253), 300 V (CSA AWM)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 4.0 in (100 mm)

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

87 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

AWM-Compliance

AWM 20253

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.534 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.534 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8718 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825214212 C
8718 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825214182
8718 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825214199 C
8718 0602000 Chrom Rolle 2.000 ft 612825214205 C
8718 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825214229 C Z