Produktnummer: 8719

Elektronik, 2 C #16 Str TC, PE-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CM

Elektronisch, 2 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V digitale Steuerung; Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panel-Verkabelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.122 in (3.10 mm) Black & Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (16x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.313 in (7.95 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,313 Zoll (7,95 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.52 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 44 pF/ft (140 pF/m) 65 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

5,54 Ohm/1000 Fuß (18,2 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (CM), 600 V (UL AWM 20253)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.1 in (79 mm) 3.1 in (79 mm)

Maximale Zugspannung

101 lbs (45.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

44 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CM

AWM-Compliance

AWM 20253

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.673 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.673 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
8719.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605018397
8719.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605018403
8719.01305 Chrom Rolle 305 m 8719605018427
8719. K1305 Chrom Rolle 305 m 8719605018458
8719 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825214281 C
8719 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825214243
8719.01610 Chrom Rolle 610 m 8719605018441
8719 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825214250 C
8719 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825214236
8719.011525 Chrom Rolle 1,525 m 8719605018410
8719 0602000 Chrom Rolle 2.000 ft 612825214274 C
8719.013050 Chrom Rolle 3,050 m 8719605018434
8719 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825214298 C
8719 06010000 Chrom Rolle 10.000 ft 612825214267 C Y