Produktnummer: 8719LS

Elektronisch, 2 C #16 Str TC, PE Ins, OS, LSZH Jkt, SWA, Eca

Elektronisch, 2 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, Stahldrahtpanzerung, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Size Stranding Material
16 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 3.1 mm (0.12 in) Black, Transparent

Innenabschirmung

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Abschirmung

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.1 mm (0.32 in) Chrome

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 12.5 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Current
14.76 Ohm/km (4.499 Ohm/1000ft) 75.4 pF/m (23.0 pF/ft) 144.4 pF/m (44.01 pF/ft) 7 A

Nom Äußerer Schutz DCR

20 Ohm/km (6,1 Ohm/1000 Fuß)

Temperatur

Operating Installation Storage
-15°C To +80°C -15°C To +80°C -15°C To +80°C

Gewicht Kabelgebinde

300 kg/km (200 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

InnenbereichInnen-/AußenbereichAußenbereichInnen-/Außenbereich - Euroklasse DCA, Ölbeständigkeit - IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d2,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.197 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.197 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8719LS.009999 Schwarz Rolle 1,450 m 8719605018489
8719LS.001500 Schwarz Rolle 1,500 m 8719605018465
8719LS.002100 Schwarz Rolle 2,100 m 8719605018472