Produktnummer: 8719LWS

Elektronisch, 2 C #16 Str TC, PE Ins, OS, LSZH Jkt, SWA, Cca

Elektronisch, 2 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, Stahldrahtpanzerung, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V digitale Steuerung; Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panel-Verkabelung

Lebenszyklus

Fähigkeit - das Produkt ist noch nicht standardmäßig bestellbar, kann aber hergestellt werden

Leiter

Size Stranding Material
16 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene 3.1 mm (0.12 in)

Innenabschirmung

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Abschirmung

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.1 mm (0.32 in) Black

Panzerung

Armor Type & Material Coverage
SWA - Steel Wire Armor 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 12.5 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
14.8 Ohm/km (4.51 Ohm/1000ft) 75 pF/m (23 pF/ft) 144 pF/m (43.9 pF/ft)

Nom Äußerer Schutz DCR

20 Ohm/km (6,1 Ohm/1000 Fuß)

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -15°C To +80°C

Gewicht Kabelgebinde

300 kg/km (200 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

InnenbereichInnen-/AußenbereichAußenbereichInnen-/Außenbereich - Euroklasse Cca, Ölbeständigkeit - IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1,d2,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Designspezifikation (TDS), die während der gesamten Prototyping-Phase geändert werden kann. Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 3 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Schwarz und die Standardlängen 305 m oder 500 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung entspricht der Produktionsvorlaufzeit von 8719LS plus zusätzlichen 6–7 Wochen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
8719LWS.001000 Schwarz Rolle 1,000 m