Produktnummer: 8719NH

Elektronisch, 2 C #16 Str TC, PE Ins, OS, LSZH Jkt, Dca

Elektronisch, 2 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, CPR Dca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Signale und digitale Steuerung; Audio auf Bezugspegel; Sprachkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.7 mm (0.028 in) 0.122 in (3.10 mm) Black & Transparent

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (16x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 8.10 mm (0.319 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,10 mm (0,319 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 4.5 Ohm/1000ft (15 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 46.75 pF/ft (153.4 pF/m) 0.66 µH/m (0.20 µH/ft) 7 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

5,5 Ohm/1000 Fuß (18 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
40 mm (1.6 in) 81 mm (3.2 in)

Maximale Zugspannung

190 N (43 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

80 kg/km (54 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.552 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.552 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8719NH.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605018502
8719NH.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605018519
8719NH.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605018496
8719NH.K01000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605161185