Produktnummer: 8719ZH

Elektronisch, 2 C #16 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, CMG

Elektronisch, 2 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.028 in (0.71 mm) 0.116 in (2.95 mm) Black & Transparent

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (16x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.032 in (0.81 mm) 0.300 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,300 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
4.5 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 46.75 pF/ft (153.4 pF/m) 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 6.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

5,12 Ohm/1000 Fuß (16,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 600 V (AWM 21310)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C (AWM 21310) -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3 in (76 mm) 3 in

Maximale Zugspannung

102 lbs (46.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

44 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, nicht halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 21310

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.184 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.184 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8719ZH 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825382577