Produktnummer: 8720

Elektronik, 2 C #14 Str TC, PE-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CM

Elektronisch, 2 Leiter 14AWG (19x27) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V digitale Steuerung; Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panel-Verkabelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 19x27 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.140 in (3.56 mm) Black & Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.355 in (9.02 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,355 Zoll (9,02 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.84 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 58 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 25 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

4 Ohm/1000 Fuß (13 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (UL AWM 20253), 300 V (CSA AWM)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

Maximale Zugspannung

135 lbs (61.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

64 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

AWM-Compliance

AWM 20253

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.665 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.665 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
8720.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605018533
8720. K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605018540
8720 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825214359 C
8720 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825214328
8720 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825214335 C
8720.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605126818
8720 0602000 Chrom Rolle 2.000 ft 612825214342 C
8720.002000 Chrom Rolle 2,000 m 8719605018526
8720 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825214366 C