Produktnummer: 8720NH

Elektronisch, 2 C #14 Str TC, PE Ins, OS, LSZH Jkt, Eca

Elektronisch, 2 Leiter 14AWG (19x27) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Signale und digitale Steuerung; Audio auf Bezugspegel; Sprachkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 19x27 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.8 mm (0.031 in) 3.55 mm (0.140 in) Black & Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 9.0 mm (0.35 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

9,0 mm (0,35 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
Pair(s) 9.3 Ohm/km (2.8 Ohm/1000ft) 78 pF/m (24 pF/ft) 154 pF/m (46.9 pF/ft) 58 Ohm 9.5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
45 mm (1.8 in) 90 mm (3.5 in)

Maximale Zugspannung

210 N (47 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

103 kg/km (69,2 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca, Innenbereich, halogenfrei, sonnenlichtbeständig, ölbeständig – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL horizontale Entflammbarkeitsprüfung, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

AWM-Compliance

AWM 21310

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.184 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.184 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8720NH.00500 Grau Rolle 500 m 8719605018557