Produktnummer: 8723LS

Elektronisch, 2PR #22 Str TC, PO ins, IF, LSZH Jkt, 300V, SWA

Elektronik, 2 Paar AWG 22 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, einzeln foliert + keine Gesamtabschirmung, LSZH/FRNC-Ummantelung, 300 V, SWA

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel, für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.17 mm (0.0461 in) Black & Red, Green & White

Innenabschirmung

Shield Type Material Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Äußere Abschirmung

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.65 mm (0.026 in) 4.55 mm (0.179 in) Chrome (RAL 7037)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

UV-stabilisiert

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.25 mm (0.0492 in) 8.8 mm

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 54.5 Ohm/km (16.6 Ohm/1000ft) 114.8 pF/m (34.99 pF/ft) 203.4 pF/m (62.00 pF/ft) 45 Ohm 2.3 Amps per Conductor

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
132 mm

Umweltverträglichkeit

InnenbereichInnen-/AußenbereichAußenbereichInnen-/Außenbereich - Euroklasse Eca, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit - IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.239 Revisionsdatum: 12-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.239 Revisionsdatum: 12-24-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8723LS.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605018694
8723LS.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605018687