Produktnummer: 8723LW

Audio, Steuerung & Instrument, #22-2pr, PO, Indiv. Folie, LSZH Jkt, Cca

Audio-, Steuerungs- & Instrumentenkabel, 22 AWG Litzenleiter (7 x 30) aus verzinntem Kupfer, Polypropylen-Isolierung, verdrillte Paare, einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Ummantelung, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element Size Stranding Material
Pair(s) 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 1.17 mm (0.0461 in) Black & Red, Green & White

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.043 in (1.1 mm) 0.22 in (5.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,22 Zoll (5,6 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km) 17.44 Ohm/1000ft (57.22 Ohm/km) 114.8 pF/m (34.99 pF/ft) 203.4 pF/m (62.00 pF/ft) 45 Ohm 66% 2.24 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
80°C -45°C To +80°C -15°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min. Flexing Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in

Maximale Zugspannung

42 lbs (19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

25 lbs/1000ft (37 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Cca, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1a,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte - Min. Lichtdurchlässigkeit = 80 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8723LW.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605180162