Produktnummer: 8723MN

SpaceMaker™, 2 Pr #22 Str TC, PO Ins, IS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 Paar 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, individuelle Beldfoil®-Abschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & White, Red & Dark Green

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (19x36) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.228 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,228 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 43.4 pF/ft (142 pF/m) 81.6 pF/ft (268 pF/m) 51 Ohm 0.031 µH/ft (0.10 µH/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.912 in (23.2 mm) 0.912 in

Maximale Zugspannung

53.4 lbs (24.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

25 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.399 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.399 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
8723MN 006100 Blau, hell 612825386100
8723MN 0061000 Blau, hell 612825386087
8723MN 008100 Grau 612825386117
8723MN 0081000 Grau 612825384649
8723MN 004100 Gelb 612825386094
8723MN 0041000 Gelb 612825386070