Produktnummer: 8743

Elektronisch, 6 Pr #22 Sol TC, PVC-Einsätze, PVC-Jacke, CMG

Elektronik, 6 Paar 22AWG (massiv) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, äußere PVC-Ummantelung, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Telefonkabel; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Sprachkommunikation

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.293 in (7.44 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,293 Zoll (7,44 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 16.5 Ohm/1000ft (54.1 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 2 Amps per Conductor at 20ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (UL AWM 2576)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2576) -20°C to +80°C

Maximale Zugspannung

60 lbs (27 kg)

Gewicht Kabelgebinde

49 lbs/1000ft (73 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AMW 2576

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

82743 (verseilte Leiter)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.360 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.360 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8743 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825214939 C