Produktnummer: 8760LS

Elektronisch, 1PR #18 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300V, SWA

Elektronik, 1 Paar AWG 18 verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin (PO, PE, PP)-Isolierung, Folien- oder Kupferbandabschirmung, LSZH/FRNC-Mantel, 300 V, SWA

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel, für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.445 mm (0.0175 in) 2.08 mm (0.0819 in) Black & Clear

Innenabschirmung

Shield Type Material Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 20 AWG (7x28) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 6 mm (0.24 in) Chrome (RAL 7037)

Panzerung

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 0.9 mm Min. 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 10.4 mm (0.409 in)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 144.4 pF/m (44.01 pF/ft) 60 Ohm 0.591 µH/m (0.180 µH/ft) 66% 5.3 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
156 mm (6.14 in)

Umweltverträglichkeit

InnenbereichInnen-/AußenbereichAußenbereichInnen-/Außenbereich - Euroklasse DCA, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit - IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.253 Revisionsdatum: 12-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.253 Revisionsdatum: 12-24-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8760LS.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605018861
8760LS.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605018854