Produktnummer: 8760MN

SpaceMaker™, 2 C #18 Str TC, PE Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 Leiter 18AWG (41x34) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbinden Sie Maschinen und Geräte in räumlich begrenzten Umgebungen, analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, …), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Audio auf Feinebene, Computerkommunikation, Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.169 in (4.29 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,169 Zoll (4,29 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 7.06 Ohm/1000ft 76.9 pF/ft (252 pF/m) 40.6 pF/ft (133 pF/m) 0.170 µH/ft (0.558 µH/m) 14 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

8,18 Ohm/1000 Fuß (26,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (UL AWM 2937)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

Maximale Zugspannung

56 lbs (25 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.334 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.334 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8760MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825385837
8760MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825385844
8760MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825385851
8760MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825382652
8760MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825385813
8760MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825385820