Produktnummer: 8760PE

Elektronisch, 2 C #18 Str TC, PE Ins, OS, PE Jkt

Elektronisch, 2 Leiter 18AWG (16x30) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PE-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.0175 in (0.445 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black & White

Innenabschirmung

Drainwire Type
20 AWG (7x28) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Nom. Thickness Nom. Diameter
0.89 mm (0.035 in) 6.0 mm (0.24 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,0 mm (0,24 Zoll)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 144 pF/m (43.9 pF/ft) 4.9 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +70°C -15°C To +70°C -45°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.22 in (56.4 mm) 2.22 in (56.4 mm)

Maximale Zugspannung

41.6 lbs (18.9 kg)

Umweltverträglichkeit

Wassereinwirkung/unterirdischer Kabelkanal, Innenbereich, nicht halogeniert, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Konstruktionsspezifikation (TDS). Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 6 km. Dieses Produkt hat die Standardfarbe Schwarz und die Standard-Aufhängung 305 m. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung wird der Produktionsvorlaufzeit von 8760NH. ähneln. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 03-19-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 03-19-2025