Produktnummer: 8761

Elektronik, 2 C #22 Str TC, PE-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CM

Elektronisch, 2 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.175 in (4.45 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,175 Zoll (4,45 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 64 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 6 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092))

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

Maximale Zugspannung

27.3 lbs (12.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

16 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2092

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Plenum-Nummer

88761, 87761, 82761

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.537 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.537 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
8761.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605018946
8761.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605018960
8761.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605018953
8761.01305 Chrom Rolle 305 m 8719605018977
8761. K1305 Chrom Rolle 305 m 8719605018991
8761 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825215301
8761 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825215240
8761.01610 Chrom Rolle 610 m 8719605018984
8761 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825215257 C
8761 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825215233
8761 0602000 Chrom Rolle 2.000 ft 612825215295
8761 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825215318 C
8761 06010000 Chrom Rolle 10.000 ft 612825215264 C Y
8761 06015000 Chrom Rolle 15.000 ft 612825215288 C Y