Produktnummer: 8761MN

SpaceMaker™, 2 C #22 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 Leiter 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (19x36) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.135 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,135 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 28.8 pF/ft (94.5 pF/m) 55.9 pF/ft (183 pF/m) 51 Ohm 0.176 µH/ft (0.577 µH/m) 4.64 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

17,44 Ohm/1000 Fuß (57,22 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.350 in (34.29 mm) 1.350 in

Maximale Zugspannung

15.4 lbs (6.99 kg)

Gewicht Kabelgebinde

11 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.406 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.406 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
8761MN 006100 Blau, hell 612825386032
8761MN 0061000 Blau, hell 612825386049
8761MN 008100 Grau 612825386056
8761MN 0081000 Grau 612825382737
8761MN 004100 Gelb 612825386018
8761MN 0041000 Gelb 612825386025