Produktnummer: 8762MN

SpaceMaker™, 2 C #20 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 Leiter 20AWG (26x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937, geeignet für Audio-, Steuerungs- und Instrumentierungsanwendungen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.149 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,149 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance Max. Current
11.2 Ohm/1000ft 32.6 pF/ft (107 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 0.168 µH/ft (0.551 µH/m) 6.08 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

12,13 Ohm/1000 Fuß (39,80 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.6 in (15 mm) 0.6 in

Maximale Zugspannung

24.5 lbs (11.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

14 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
8762MN 006100 Blau, hell 612825385882
8762MN 0061000 Blau, hell 612825385899
8762MN 008100 Grau 612825385905
8762MN 0081000 Grau 612825382676
8762MN 004100 Gelb 612825385868
8762MN 0041000 Gelb 612825385875