Produktnummer: 8762NH

Electronic, 2 C #20 Str TC, PE ins, OS, LSZH Jkt, Dca

Elektronisch, 2 Leiter 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, CPR Dca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 1.78 mm (0.0701 in) Black & Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 5.4 mm (0.21 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

5,4 mm (0,21 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 31.2 Ohm/km (9.51 Ohm/1000ft) 88.6 pF/m (27.0 pF/ft) 160.8 pF/m (49.01 pF/ft) 56 Ohm 0.59 µH/m (0.18 µH/ft) 66% 3.9 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
27 mm (1.1 in) 54 mm (2.1 in)

Maximale Zugspannung

210 N (47 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

40,1 kg/km (26,9 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Dca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.372 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.372 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8762NH.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605019127
8762NH.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605019134
8762NH.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605019165
8762NH.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605019141
8762NH.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605019110
8762NH.K01000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605019158
8762NH.01305 Weiß Rolle 305 m 8719605197283
8762NH.01500 Weiß Rolle 500 m 8719605161642
8762NH.011000 Weiß Rolle 1,000 m 8719605161673