Produktnummer: 8762ZH

Elektronisch, 2 C #20 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, CMG

Elektronisch, 2 Leiter 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LSZH-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.028 mm (0.0011 in) 0.204

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,204 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
9.5 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 56 Ohm 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

7,52 Ohm/1000 Fuß (24,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.04 in (51.8 mm) 2.04 in

Maximale Zugspannung

46 lbs (21 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, nicht halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 21305

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.267 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.267 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8762ZH 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825382423
8762ZH 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825382416