Produktnummer: 8772ELV

Elektronisch, 3C #20 Str TC, PO ins, OS, LSNH Jkt 300V, B2ca

Elektronik, 3 Leiter AWG 20, verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin-Isolierung (PO, PE, PP), Abschirmung aus Folien oder Kupferbändern, LSZH-/FRNC-Ummantelung, 300 V, B2ca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel, für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
20 7x28 TC - Tinned Copper 3

Anzahl der Leiter

3

Isolierung

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 1.78 mm 0.05 mm 0.017 in

Farbtafel

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 Red
Wire 3 Clear

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® (Z-Fold®) 100% 9 / 12 µm TC - Tinned Copper AWG20/7 7x28

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.65 mm 0.9 mm

Verkabelung

Description Twists
3 wires twisted to cable core 6 twist/ft

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
34.5 Ohm/km 30.8 Ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
88.6 pF/m 167.3 pF/m

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
69 Ohm

Verzögerung

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

Bemessungsstrom

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 4 A

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 300 V

Temperaturbereich für die Installation

-15°C Bis +80°C

Lagertemperaturbereich

-30°C Bis +80°C

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +80°C

Betriebstemperaturbereich (Festinstallationen)

-30°C Bis +80°C

Ölbeständigkeit

IEC 60811-404

Maximal empfohlene Zugspannung

180 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

56.5 mm

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2 in

CPR-Euroklasse

B2ca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Umgebung

Innen/Außen – Euroklasse B2ca

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja – UL 1581 Sek. 1200 Nur Schwarz

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

Plenum (J/N)

Nein

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Designspezifikation (TDS), die während der gesamten Prototyping-Phase geändert werden kann. Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 6 km. Dieses Produkt hat Chrom als Standardfarbe und 305 m oder 500 m als Standardaufhängung. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung entspricht der Produktionsvorlaufzeit von 8772NH plus zusätzlichen 6–7 Wochen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.36 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.36 Revisionsdatum: 03-09-2026