Produktnummer: 8781MN

SpaceMaker™, 5 Pr #22 Str TC, PO Ins, IS/OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 5 Paar 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, individuelle & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & White, Red & Green, Brown & Blue, Orange & Yellow, Purple & Gray

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (19x36) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.289 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,289 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 62.7 pF/ft (206 pF/m) 51 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.156 in (29.36 mm) 1.156 in

Maximale Zugspannung

110.4 lbs (50.08 kg)

Gewicht Kabelgebinde

52 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.287 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.287 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8781MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825392989
8781MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825392996
8781MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825393016
8781MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825393009
8781MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825392965
8781MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825392972