Produktnummer: 88107

RS232/422 Low Cap, #24-7.5pr, FFEP, O/A-Folie, PVDF-Hülle, CMP, 100Ω

Computer-EIA-RS-232/422-Kabel, 7,5-paarig, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, FEP-Schaum-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, Fluorocopolymer-Ummantelung, Plenum-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen; RS-232-Anwendungen mit erweiterter Distanz; RS-422-Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Line-Ebene; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 7 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) 0.054 in (1.4 mm) Western Electric Standard
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) 0.054 in (1.4 mm) White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.014 in (0.36 mm) 0.305 in (7.75 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,305 Zoll (7,75 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 12.95 pF/ft (42.49 pF/m) 23.3 pF/ft (76.4 pF/m) 100 Ohm 1.3 ns/ft 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) 78% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC
1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

13,29 Ohm/1000 Fuß (43,60 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 3.0 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

82 lbs (37 kg)

Gewicht Kabelgebinde

55 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.434 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.434 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
88107 0081000 Grau 612825216742 C
88107 008500 Grau 612825216759 C