Produktnummer: 88641

Elektronisch, 2 C #24 Str TC, FEP Ins, OS, FEP Jkt, CMP

Hochtemperaturelektronik, 2 Leiter 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, FEP-Außenmantel, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.006 in (0.15 mm) 0.036 in (0.91 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.106 in (2.69 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,106 Zoll (2,69 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 59 pF/ft (190 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 3.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

18,38 Ohm/1000 Fuß (60,30 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.1 in (28 mm) 1.1 in (28 mm)

Maximale Zugspannung

16.5 lbs (7.48 kg)

Gewicht Kabelgebinde

10 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

82641

Keine Plenum-Nummer

8641

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.523 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.523 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
88641 002100 Rot Rolle 100 ft 612825217053
88641 002500 Rot Rolle 500 ft 612825217077 C
88641 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825217060 C