Produktnummer: 89705

RS232/422 Low Cap, #24-5pr, FFEP, Indiv. Folie, PVDF-Ummantelung, CMP, 100Ω

Computer EIA RS-232/422, digitales Audiokabel, 5-paarig, 24 AWG Litzenleiter (7x32) aus verzinntem Kupfer, FEP-Schaum-Isolierung, einzeln geschirmte Paare mit Beldfoil® (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, Fluorocopolymer-Ummantelung, Plenum-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen; RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; RS-422 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); digitales Audio; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe
Red, Green, Blue

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.014 in (0.36 mm) 0.327 in (8.31 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,327 Zoll (8,31 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 100 Ohm 1.3 ns/ft 0.24 µH/ft (0.79 µH/m) 76% 2 Amps per Conductor at 25ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 MHz 0.74
0.7056 MHz 0.87
0.768 MHz 0.89
1.024 MHz 0.95
1.4112 MHz 1.03
1.536 MHz 1.06
2.048 MHz 1.17
2.8224 MHz 1.37
3.072 MHz 1.44
4.096 MHz 1.67
5.6448 MHz 1.89
6.144 MHz 1.96
8.192 MHz 2.26
11.2896 MHz 2.59
12.288 MHz 2.71
24.576 MHz 3.73

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -40°C to +150°C

Maximale Zugspannung

165 lbs (74.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

53 lbs/1000ft (79 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 Plenum, Flammtest (UL910)

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.331 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.331 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
89705 0081000 Grau 612825221098 C
89705 008500 Grau 612825221104 C