Produktnummer: 89729

RS-232/422 Low Cap, #24-2pr, FFEP, Indiv. Folie, PVDF-Ummantelung, CMP, 100Ω

Computer EIA RS-232/422, digitales Audiokabel, 2-paarig, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, FEP-Schaum-Isolierung, einzeln geschirmte Paare mit Beldfoil® (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, Fluorocopolymer-Ummantelung, Plenum-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen; RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; RS-422 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.062 in (1.6 mm) Western Electric Standard

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.017 in (0.43 mm) 0.261 in (6.63 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,261 Zoll (6,63 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 16.19 Ohm/1000ft (53.12 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 100 Ohm 1.3 ns/ft 0.24 µH/ft (0.79 µH/m) 76% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.74 dB/100ft
0.7056 0.87 dB/100ft
0.768 0.89 dB/100ft
1.024 0.95 dB/100ft
1.4112 1.03 dB/100ft
1.536 1.06 dB/100ft
2.048 1.17 dB/100ft
2.8224 1.37 dB/100ft
3.072 1.44 dB/100ft
4.096 1.67 dB/100ft
5.6448 1.89 dB/100ft
6.144 1.96 dB/100ft
8.192 2.26 dB/100ft
11.2896 2.59 dB/100ft
12.288 2.71 dB/100ft
24.576 3.73 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Maximale Zugspannung

27.5 lbs (12.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

27 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910), FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

9729

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
89729 0081000 Grau 612825221135 C
89729 008500 Grau 612825221142 C
89729 0085000 Grau 612825221159