Produktnummer: 9184

Audio, Bedieninstrument, #22-2pr, FPO, O/A-Folie, PVC-Hülle, CM &

Audio-, Steuer- & Instrumentenkabel, 22 AWG massive verzinnte Kupferleiter, Datalene®-Isolierung, verdrillte Paare, Duofoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung), 22 AWG verzinnter Kupferlitzen-Ableitdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) 0.096 in (2.4 mm) Black & Yellow, Red & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.041 in (1.0 mm) 0.400 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,400 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 8.7 pF/ft (29 pF/m) 14.1 pF/ft (46.3 pF/m) 150 Ohm 0.27 µH/ft (0.89 µH/m) 78% 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

8 Ohm/1000 Fuß (26 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4 in (100 mm) 4 in

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

63 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2668

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.396 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.396 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9184 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825225157 C
9184 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825225140 C